20-pin (W) package image

5962-8515508SA 활성

저전력 고성능 Impact PAL 회로

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 CFP (W) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

TIBPAL16R4-30M의 주요 특징

  • High-Performance Operation:
    Propagation Delay
    C Suffix . . . 25 ns Max
    M Suffix . . . 30 ns Max
  • Functionally Equivalent, but Faster Than PAL16L8A, PAL16R4A,
    PAL16R6A, and PAL16R8A
  • Power-Up Clear on Registered Devices (All Register Outputs Are
    Set High, but Voltage Levels at the Output Pins Go Low)
  • Package Options Include Both Plastic and Ceramic Chip Carriers
    in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

IMPACT is a trademark of Texas Instruments.
PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

TIBPAL16R4-30M에 대한 설명

These programmable array logic devices feature high speed and functional equivalency when compared with currently available devices. These IMPACT™ circuits combine the latest Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses to provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allows for quick design of custom functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.

The TIBPAL16’ C series is characterized from 0°C to 75°C. The TIBPAL16’ M series is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.