TL331-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range (B and Q versions)
- Device temperature grade 3: –40°C to 85°C ambient operating temperature range (I version)
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C5
- NEW TL331B-Q1 and TL391B-Q1
- Wide range of supply voltage, 2 V to 36 V
- Low supply-current drain independent of supply voltage: 0.43 mA Typ (B version)
- Low input bias current, 3.5 nA typ (B version)
- Low input offset voltage, 0.37 mV typ (B Version)
- Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage, ±36 V
- Input range includes ground
- TL391B-Q1 provides an alternate pinout
- Output compatible With TTL, MOS and CMOS
The TL331B-Q1 and TL391B-Q1 devices are the next generation versions of the industry-standard TL331-Q1 comparator. These next generation devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, dedicated ESD protection cells with improved negative input voltage handling. The TL331B-Q1 can drop-in replace both the TL331-Q1 "I" and "Q" versions. The TL391B-Q1 provides an alternate pinout of the TL331B-Q1.
This device consists of a single voltage comparator designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible if the difference between the two supplies is 2 V to 36 V and V CC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. To achieve wired-AND relationships, one can connect the output to other open-collector outputs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL331B-Q1, TL391B-Q1 and TL331-Q1 Automotive Single Comparators datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2023/08/30 |
Application note | Application Design Guidelines for LM339, LM393, TL331 Family Comparators Including the New B-versions (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/06/06 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Functional safety information | TL331-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020/01/10 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Technical article | A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems | PDF | HTML | 2016/03/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
PMP9769 — 낮은 중간 전압을 사용하는 차량용 eCall 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP9768 — 높은 중간 전압을 사용하는 차량용 eCall 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.