20-pin (DW) package image

TLC2543IDWR 활성

직렬 제어 및 11개의 아날로그 입력을 지원하는 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLC2543IDWRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
ADS7952SBDBTR 활성 12비트, 1MSPS, 12채널, 단일 종단, 마이크로파워, sr i/f, SAR ADC Higher speed, higher channel count

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC2543IDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
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
자세한 TLC2543 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 20
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TLC2543의 주요 특징

  • 12-Bit-Resolution A/D Converter
  • 10-us Conversion Time Over Operating Temperature
  • 11 Analog Input Channels
  • 3 Built-In Self-Test Modes
  • Inherent Sample-and-Hold Function
  • Linearity Error . . . ±1 LSB Max
  • On-Chip System Clock
  • End-of-Conversion Output
  • Unipolar or Bipolar Output Operation (Signed Binary With Respect to 1/2 the Applied Voltage Reference)
  • Programmable MSB or LSB First
  • Programmable Power Down
  • Programmable Output Data Length
  • CMOS Technology
  • Application Report Available

Microcontroller Based Data Acquisition Using the TLC2543 12-bit Serial-Out ADC (SLAA012)

TLC2543에 대한 설명

The TLC2543C and TLC2543I are 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converters. Each device, with three control inputs [chip select (CS\), the input-output clock, and the address input (DATA INPUT)], is designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output. The device allows high-speed data transfers from the host.

In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.

The TLC2543C is characterized for operation from TA = 0°C to 70°C. The TLC2543I is characterized for operation from TA = –40°C to 85°C. The TLC2543M is characterized for operation from TA = –55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC2543IDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.