14-pin (PW) package image

TLC354CPW 활성

쿼드, 저전압, LinCMOS™ 차동 콤퍼레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC354CPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLC354 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TLC354의 주요 특징

  • Single- or Dual-Supply Operation
  • Wide Range of Supply Voltages
  • 1.4 V to 18 V
  • Very Low Supply Current Drain
  • 300 uA Typ at 5 V
  • 130 uA Typ at 1.4 V
  • Built-In ESD Protection
  • High Input Impedance . . . 1012 Typ
  • Extremely Low Input Blas Current
  • 5 pA Typ
  • Ultrastable Low Input Offset Voltage
  • Input Offset Voltage Change at Worst-Case Input Conditions Typically 0.23 uV/Month, Including the First 30 Days
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
  • Outputs Compatible With TTL, MOS, and CMOS
  • Pin-Compatible With LM339

TLC354에 대한 설명

This device is fabricated using LinCMOSTM

LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated. technology and consists of four independent differential voltage comparators; each is designed to operate from a single power supply. Operation from dual supplies is also possible if the difference between the two supplies is 1.4 V to 18 V. Each device features extremely high input impedance (typically greater than 1012 ), which allows direct interface to high-impedance sources. The outputs are n-channel open-drain configurations and can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships. The capability of the TLC354 to operate from a 1.4-V supply makes this device ideal for low-voltage battery applications.

The TLC354 has internal electrostatic discharge (ESD) protection circuits and has been classified with a 2000-V ESD rating tested under MIL-STD-833C, Method 3015. However, care should be exercised in handling this device as exposure to ESD may result in degradation of the device parametric performance.

The TLC354C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC354I is characterized for operation over the industrial temperature range of -40° to 85°C. The TLC354M is characterized for operation over the full military temperature range -55°C to 125°C

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC354CPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기