TLC5540
- 8-Bit Resolution
- Differential Linearity Error
- ±0.3 LSB Typ, ±1 LSB Max (25°C)
- ±1 LSB Max
- Integral Linearity Error
- ±0.6 LSB, ±0.75 LSB Max (25°C)
- ±1 LSB Max
- Maximum Conversion Rate of 40 Megasamples Per Second (MSPS) Max
- Internal Sample and Hold Function
- 5-V Single Supply Operation
- Low Power Consumption...85 mW Typ
- Analog Input Bandwidth...≥75 MHz Typ
- Internal Reference Voltage Generators
- applications
- Quadrature Amplitude Modulation (QAM) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) Demodulators
- Digital Television
- Charge-Coupled Device (CCD) Scanners
- Video Conferencing
- Digital Set-Top Box
- Digital Down Converters
- High-Speed Digital Signal Processor Front End
The TLC5540 is a high-speed, 8-bit analog-to-digital converter (ADC) that converts at sampling rates up to 40 megasamples per second (MSPS). Using a semiflash architecture and CMOS process, the TLC5540 is able to convert at high speeds while still maintaining low power consumption and cost. The analog input bandwidth of 75 MHz (typ) makes this device an excellent choice for undersampling applications. Internal resistors are provided to generate 2-V full-scale reference voltages from a 5-V supply, thereby reducing external components. The digital outputs can be placed in a high impedance mode. The TLC5540 requires only a single 5-V supply for operation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
10개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLC5540: 8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. D) | 2004/04/19 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A) | 2010/09/10 | ||
Application note | Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio | 2009/04/28 | ||
Application note | CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs | 2008/09/04 | ||
Application note | CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters | 2008/06/08 | ||
Application note | Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 | 2008/06/02 | ||
User guide | TLC5540/TLC5510/TLC5510A EVM (Rev. D) | 2002/07/29 | ||
Application note | Interfacing the TLC5540 Analog To Digital Converter to the TMS320C203-80 DSP | 1998/03/01 | ||
Application note | Interfacing A/D Converters TLC5540/10 to the DSKplus DSP Starter Kit TMS320C54x | 1997/04/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOP (NS) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치