20-pin (FK) package image

TLC555MFKB 활성

저전력 LinCMOS™ 타이머

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: 5962-89503012A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-89503012A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 TLC555M 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

TLC555M의 주요 특징

  • Very low power consumption:
    • 1-mW typical at V DD = 5 V
  • Capable of operation in astable mode
  • CMOS output capable of swinging rail to rail
  • High output current capability
    • Sink: 100-mA typical
    • Source: 10-mA typical
  • Output fully compatible with CMOS, TTL, and MOS
  • Low supply current reduces spikes during output transitions
  • Single-supply operation from 2 V to 15 V
  • Functionally interchangeable with the NE555; has same pinout
  • ESD protection exceeds 1000 V per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
  • Available in Q-temp automotive
    • High-reliability automotive applications
    • Configuration control and print support
    • Qualification to automotive standards

TLC555M에 대한 설명

The TLC555 is a monolithic timing circuit fabricated using the TI LinCMOS™ technology. The timer is fully compatible with CMOS, TTL, and MOS logic and operates at frequencies up to 2 MHz. Because of a high input impedance, this device supports smaller timing capacitors than those supported by the NE555 or LM555. As a result, more accurate time delays and oscillations are possible. Power consumption is low across the full range of power-supply voltage.

Like the NE555, the TLC555 has a trigger level equal to approximately one-third of the supply voltage and a threshold level equal to approximately two-thirds of the supply voltage. These levels can be altered by use of the control voltage terminal (CONT). When the trigger input (TRIG) falls below the trigger level, the flip-flop is set and the output goes high. If TRIG is above the trigger level and the threshold input (THRES) is above the threshold level, the flip-flop is reset and the output is low. The reset input (RESET) can override all other inputs and can be used to initiate a new timing cycle. If RESET is low, the flip-flop is reset and the output is low. Whenever the output is low, a low-impedance path is provided between the discharge terminal (DISCH) and GND. All unused inputs must be tied to an appropriate logic level to prevent false triggering.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-89503012A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.