TLV1391
- Low-Voltage and Single-Supply Operation VCC = 2 V to 7 V
- Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Fast Response Time . . . 0.7 µs Typ
- Low Supply Current ...80 µA Typ and 150 µA Max
- Fully Specified at 3-V and 5-V Supply Voltages
The TLV1391 is a differential comparator built using a Texas Instruments low-voltage, high-speed bipolar process. These devices have been developed specifically for low-voltage, single-supply applications. Their enhanced performance makes them excellent replacements for the LM393 in the improved 3-V and 5-V system designs.
The TLV1391, with its typical supply current of only 80 µA, is ideal for low-power systems. Response time also has been improved to 0.7 µs.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMP-PDK-EVM — 증폭기 성능 개발 키트 평가 모듈
증폭기 성능 개발 키트(PDK)는 일반적인 연산 증폭기(OP 앰프) 매개 변수를 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM) 키트입니다. 대부분의 연산 증폭기 및 콤퍼레이터와 호환됩니다. EVM 키트는 패키지 요구 사항에 맞는 여러 소켓형 부속 카드 옵션이 있는 메인 보드를 제공하여 엔지니어가 디바이스 성능을 신속하게 평가하고 확인할 수 있습니다.
AMP-PDK-EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 5개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D(SOIC-8 및 SOIC-14)
- PW(TSSOP-14)
- DGK(VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |