TLV1702
- Supply Range:
+2.2 V to +36 V or ±1.1 V to ±18 V - Low Quiescent Current:
55 µA per Comparator - Input Common-Mode Range Includes Both Rails
- Low Propagation Delay: 560 ns
- Low Input Offset Voltage: 300 µV
- Open Collector Outputs
- Up To 36 V Above Negative Supply Regardless of Supply Voltage
- Industrial Temperature Range:
–40°C to +125°C - Small Packages:
- Single: SC70-5, SOT-23-5, SOT553-5
- Dual: VSSOP-8, X2QFN-8
- Quad: TSSOP-14
The TLV170x family of devices offers a wide supply range, rail-to-rail inputs, low quiescent current, and low propagation delay. All these features come in industry-standard, extremely-small packages, making these devices the best general-purpose comparators available.
The open collector output offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to +36 V above the negative power supply, regardless of the TLV170x supply voltage.
These devices are available in single (TLV1701), dual (TLV1702), and quad (TLV1704) channel versions. Low input offset voltage, low input bias currents, low supply current, and open-collector configuration make the TLV170x family flexible enough to handle almost any application, from simple voltage detection to driving a single relay.
All devices are specified for operation across the expanded industrial temperature range of –40°C to +125°C.
TI.com 재고에서 유사한 제품 확인
유사한 사양을 가진 제품, 사용 가능한 TI.com 재고별로 정렬. 지금 보기
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV170x 2.2-V to 36-V, microPower Comparator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2015/06/09 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Circuit design | Window comparator circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/02/06 | |
Circuit design | Window comparator with integrated reference circuit | 2018/12/13 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)
CIRCUIT060080 — 레퍼런스 회로가 통합된 윈도우 콤퍼레이터
CIRCUIT060084 — 윈도우 콤퍼레이터 회로
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD144 — 이력을 지원하는 콤퍼레이터 레퍼런스 디자인
TIDA-010005 — 소프트웨어 구성 가능 심박 조율기 감지 모듈 레퍼런스 설계
TIPD178 — 윈도우 콤퍼레이터 레퍼런스 디자인
TIDA-00368 — 차동 ADC/MCU와 전류 출력 홀 센서 및 CT의 인터페이스를 위한 레퍼런스 디자인
TIDA-00316 — 의사 차동 ADC/MCU와 전류 출력 홀 센서 및 CT의 인터페이스를 위한 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.