이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TLV1704-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC Q100-Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2 (TLV1701-Q1)
- Device HBM ESD Classification Level 1C (TLV1702-Q1,TLV1704-Q1)
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Supply Range: 2.2 V to 36 V or ±1.1 V to ±18 V
- Low Quiescent Current: 55 µA per Comparator
- Input Common-Mode Range Includes Both Rails
- Low Propagation Delay: 560 ns
- Low Input Offset Voltage: 300 µV
- Open Collector Outputs:
- Up to 36 V Above Negative Supply Regardless of Supply Voltage
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Small Packages:
- Single: SOT23-5 and SC-70-5
- Dual: VSSOP-8
- Quad: TSSOP-14
The TLV1701-Q1 (Single), TLV1702-Q1 (Dual) and TLV1704-Q1 (Quad) devices offers a wide supply range, rail-to-rail inputs, low quiescent current, and low propagation delay. All these features come in industry-standard, extremely-small packages, making these devices the best general-purpose comparators available.
The open collector output offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to 36 V above the negative power supply, regardless of the TLV170x-Q1 supply voltage.
The device is a microPower comparator. Low input offset voltage, low input bias currents, low supply current, and open-collector configuration make the TLV170x-Q1 device flexible enough to handle almost any application, from simple voltage detection to driving a single relay.
The device is specified for operation across the expanded industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV170x-Q1 2.2-V to 36-V, microPower Comparator datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2017/10/24 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.