TLV1812
- Wide 2.4 V to 40 V supply range
- Rail-to-rail input
- Power-On Reset (POR) for known start-up
- Low input offset voltage 500 µV
- 420ns typical propagation delay
- Low quiescent current 5 µA per channel
- Low input bias current 150 fA
- Open-drain output option (TLV182x)
- Push-pull output option (TLV181x)
- Full -40°C to +125°C temperature range
- 2 kV ESD protection
- Functional Safety-Capable
The TLV181x and TLV182x are a family of 40 Volt single, dual and quad channel comparators with multiple output options. The family offers rail-to-rail inputs with push-pull or open-drain output options. The family has an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 420 ns with a full supply voltage range of 2.4 V to 40 V with a quiescent supply current of only 5 µA per channel.
All devices include a Power-On Reset (POR) feature. This makes sure the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached before the output responds to the inputs, thus preventing false outputs during system power-up and power-down.
The TLV181x comparators have a push-pull output stage capable of sinking and sourcing milliamps of current when controlling an LED or driving a capacitive load such as a MOSFET gate.
The TLV182x comparators have an open-drain output stage that can be pulled up to 40 V independent of comparator supply voltage.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV181x and TLV182x Family of 40 V Rail-to-Rail Input Comparators with Push-Pull or Open-Drain Output Options datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/09/06 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Comparator Input Types | PDF | HTML | 2023/02/07 | |
Functional safety information | TLV1812, TLV1822 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Dist, and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/09/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.