이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TLV3011-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C6
- Low quiescent current: 3.1 µA (maximum, "B" version)
- Integrated voltage reference: 1.242 V
- Input common-mode range: 200 mV beyond rails
- Voltage reference initial accuracy: 1%
- Fail-safe inputs ("B" version)
- Power-on-reset ("B" version)
- Integrated hysteresis ("B" version)
-
Open drain output option (TLV3011x -Q1)
-
Push-pull output option (TLV3012x -Q1)
-
Fast response time: 6 uS
- Low supply voltage = 1.65 V to 5.5 V ("B" version)
The TLV3011 -Q1 is a low-power, open-drain output comparator; the TLV3012 -Q1 is a push-pull output comparator. Both devices feature an uncommitted on-chip voltage reference and have a 5 µA (maximum) quiescent current, an input common-mode range 200 mV beyond the supply rails, and single-supply operation from 1.8 V to 5.5 V. The integrated 1.242 V series voltage reference offers low 100 ppm/°C (maximum) drift, is stable with up to 10 nF capacitive load, and can provide up to 0.5 mA (typical) of output current.
The TLV3011B -Q1 and TLV3012B -Q1 "B" versions add power-on-reset (POR), fail-safe inputs, built-in hysteresis, a lower minimum supply voltage of 1.65 V and a 3.1 µA maximum quiescent current.
The family is available in both the tiny SOT23-6 package for space-conservative designs, and in the SC-70 package for even greater board area savings. All versions are specified for the temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV3011-Q1, TLV3012-Q1, TLV3011B-Q1 and TLV3012B-Q1 Low-Power Comparators With Integrated 1.24 V Voltage Reference datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/04/18 |
Application brief | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023/09/28 | |
Circuit design | Circuit for voltage monitoring in eCall telematics control units | 2020/01/16 | ||
Circuit design | Low-power, bidirectional current-sensing circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/02/18 | |
Circuit design | Undervoltage protection with comparator circuit | PDF | HTML | 2019/01/17 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.