TLV3603-EP
- VID: V62/24633-01XE
- Controlled baseline
- One fabrication site
- One assembly/test site
- Extended product life cycle
- Temperature range: –55°C to +125°C
- Low propagation delay: 2.5ns
- Low overdrive dispersion: 700ps
- High toggle frequency: 325MHz
- Narrow pulse width detection capability: 1.5ns
- Input common-mode range extends 200mV beyond both rails
- Supply range: 2.4V to 5.5V
- Adjustable hysteresis control
- Output latch capability
The TLV3603-EP is a 325MHz, high speed comparator with rail-to-rail inputs and a propagation delay of 2.5ns. The combination of fast response and wide operating voltage range make the comparator an excellent choice for narrow signal pulse detection and data and clock recovery applications in radar imaging and communications payload systems.
The push-pull (single-ended) outputs of the TLV3603-EP simplify and save cost on board-to-board wiring for I/O interfaces while reducing power consumption when compared to alternative high-speed differential output comparators. In addition, the TLV3603-EP offers the features such as adjustable hysteresis control and output latch capability. The comparator can directly interface most prevailing digital controllers and IO expanders in the downstream.
The TLV3603-EP uses a high-speed complementary BiCMOS process and is available in a 6-pin, SOT-23 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV3603-EP Enhanced Product 325MHz High-Speed Comparator with 2.5ns Propagation Delay datasheet | PDF | HTML | 2024/09/13 |
* | Radiation & reliability report | TLV3603-EP Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2024/09/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치