TLV3701
- Low Supply Current ... 560 nA/Per Channel
- Input Common-Mode Range Exceeds the Rails ... –0.1 V to VCC + 5 V
- Supply Voltage Range ... 2.5 V to 16 V
- Reverse Battery Protection Up to 18 V
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Specified Temperature Range
- 0°C to 70°C – Commercial Grade
- –40°C to 125°C – Industrial Grade
- Ultra-Small Packaging
- 5-Pin SOT-23 (TLV3701)
- 8-Pin MSOP (TLV3702)
- Universal Op-Amp EVM (Reference SLOU060 for More Information)
The TLV370x is Texas Instruments’ first family of nanopower comparators with only 560 nA per channel supply current, which make this device ideal for battery power and wireless handset applications.
The TLV370x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended industrial temperature range (TA = –40°C to 125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for battery-powered portable applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV370x Family of Nanopower, Push-Pull Output Comparators datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/05/03 |
Application note | Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference | 2020/12/30 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
Comparator Over Temp Sensing TINA-TI Reference Design
CIRCUIT060079 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 과전압 보호
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.