14-pin (PW) package image

TLV3704IPW 구형

푸시-풀 출력을 지원하는 쿼드 나노파워, 고전압 콤퍼레이터

TLV3704IPW은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.
TLV3704IPWR 활성 푸시-풀 출력을 지원하는 쿼드 나노파워, 고전압 콤퍼레이터 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV3704IPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLV3704 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TLV3704의 주요 특징

  • Low Supply Current ... 560 nA/Per Channel
  • Input Common-Mode Range Exceeds the Rails ... –0.1 V to VCC + 5 V
  • Supply Voltage Range ... 2.5 V to 16 V
  • Reverse Battery Protection Up to 18 V
  • Push-Pull CMOS Output Stage
  • Specified Temperature Range
    • 0°C to 70°C – Commercial Grade
    • –40°C to 125°C – Industrial Grade
  • Ultra-Small Packaging
    • 5-Pin SOT-23 (TLV3701)
    • 8-Pin MSOP (TLV3702)
  • Universal Op-Amp EVM (Reference SLOU060 for More Information)

TLV3704에 대한 설명

The TLV370x is Texas Instruments’ first family of nanopower comparators with only 560 nA per channel supply current, which make this device ideal for battery power and wireless handset applications.

The TLV370x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended industrial temperature range (TA = –40°C to 125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for battery-powered portable applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.

All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV3704IPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.