TLV9020
- 1.65 V to 5.5 V supply range
- Precision input offset voltage 300 µV
- Power-on Reset (POR) for known start-up
- Rail-to-Rail input with fault-tolerance
- 100 ns typical propagation delay
- Low quiescent current 16 µA per channel
- Low input bias current 5 pA
- Open-drain output option (TLV902x)
- Push-pull output option (TLV903x)
- Full -40°C to +125°C temperature range
- 2 kV ESD protection
-
Alternate Single Pinout (TLV90x0)
The TLV902x and TLV903x are a family of dual and quad channel comparators. The family offers low input offset voltage, fault-tolerant inputs and a excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 100 ns with a quiescent supply current of only 18 µA per channel.
The family also includes a Power-on Reset (POR) feature that ensures the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached to prevent output transients during system power-up and power-down.
These comparators also feature fault-tolerant inputs that can go up to 6-V without damage with no output phase inversion. This makes this family of comparators designed for precision voltage monitoring in harsh, noisy environments.
The TLV902x have an open-drain output that may be pulled-up below or beyond the supply voltage, making it appropriate for low voltage logic translators.
The TLV903x have a push-pull output stage capable of sinking and sourcing many milliamps of current to drive LEDs or a capacitive load such as a MOSFET gate.
The TLV90x0 and TLV90x1 are alternate pinouts of the single device.
The family is specified for the Industrial temperature range of -40°C to +125°C and are available in a standard leaded and leadless packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV902x and TLV903x Precision Comparator Family datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2023/03/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
TLV902x and TLV902x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.