데이터 시트
TMP821
- Built-In Lock Detection and Rotational Speed
Sensing Mechanisms - Compact 8-Pin Package Reduces Number of
External Components Required - Automatic Restart When Motor Lock Is Undone
- Hall Amplifier Inputs Have Hysteresis
The TMP821 device is a two-phase half-wave motor predriver that is suited for fan motors, which has winding in push-pull configuration. It uses differential hall effect sensors for commutation signals for two of the switches in power circuit. The device has a very small pin count, making it very simple to use.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP821 Two-Phase Half-Wave Motor Predriver datasheet (Rev. A) | 2014/10/29 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치