10-pin (DGS) package image

TMUX1072DGSR 활성

전원 차단 보호 기능이 있는 5V, 2:1(SPDT), 2채널 아날로그 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TMUX1072의 주요 특징

  • Supply range 2.3 V to 5.5 V
  • Powered off protection: I/O pins Hi-Z when
    VCC = 0 V
  • 6-V Overvoltage and overtemperature detection with fault indicator pin
  • 18-V Overvoltage protection (OVP) on common pins
  • Support signals beyond VCC up to 5.5 V
  • Low RON of 6 Ω
  • BW of 1.2 GHz typical
  • CON of 4.5 pF typical
  • Low power disable mode
  • 1.8-V Compatible logic inputs
  • ESD protection exceeds JESD22
    • 2000-V Human body model (HBM)
  • Small 2.00 mm x 1.70 mm QFN package available

TMUX1072에 대한 설명

The TMUX1072 is a high-speed, 2-channel, 2:1, analog switch with integrated overvoltage detection and powered off protection. The device is bidirectional and can be used as a 2:1 or 1:2 switch while supporting signals beyond VCC up to 5.5 V.

The protection on the I/O pins of the TMUX1072 tolerates a maximum of 18 V with automatic shutoff circuitry to prevent damage to system components behind the switch. This protection is used for power sequencing. Some boards in the system may be powered up before others are ready to receive signals. The device detects overvoltage and overtemperature events, and provides an open drain output signal through the FLT pin.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기