32-pin (DAD) package image

TPA3156D2DAD 활성

유휴 전류가 낮은 70W 스테레오, 140W 모노, 4.5~26V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3156D2DADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (DAD) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 46 | TUBE

TPA3156D2의 주요 특징

  • 2 × 70 W Into a 4-Ω BTL Load at 24 V
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
    • Very Low Idle Current: <23 mA for recommended LC filter configurations
    • Greater than 90% Power Efficiency
    • Adaptive Modulation Schemes based on Output Power
  • Multiple Switching Frequencies
    • AM Avoidance
    • Master and Slave Synchronization
    • 300-KHz to 1.2-MHz Switching Frequency
  • Feedback Power-Stage Architecture With High PSRR Reduces PSU Requirements
  • Programmable Power Limit
  • Parallel BTL Mode and Mono-Channel Mode Support
  • Supports Both Single and Dual Power Supply Modes
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit With Error Reporting
  • Thermally Enhanced Packages
    • DAD (32-Pin HTSSOP Pad Up)
  • Pin to Pin Compatible with TPA3116D2 and TPA3126D2

TPA3156D2에 대한 설명

The TPA3156D2 has low idle power loss and helps to extend the battery life of Bluetooth/Wireless speakers and other battery-powered audio systems. The high efficiency of the TPA3156D2 device allows it to do 2 × 70 W with external heat sink on a dual layer PCB. This device integrates an efficiency boost mode, which dynamically reduces the current ripple of the external LC filter and the idle current .

The TPA3156D2 advanced oscillator/PLL circuit employs a multiple switching frequency option to avoid AM interferences, which is achieved together with an option of either master or slave option, making it possible to synchronize multiple devices.

The TPA3156D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA3156D2DADR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기