TPA3223
- Wide 10-V to 42-V Supply Voltage Range
- Stereo (2 x BTL) and mono (1 x PBTL) configurations
- Output Power at 10% THD+N
- 200-W Stereo into 4 Ω in BTL Configuration
- 300-W Mono into 3 Ω in PBTL Configuration
- 425W Mono into 2 Ω in PBTL Configuration
- Output Power at 1% THD+N
- 170-W Stereo into 4 Ω in BTL Configuration
- 325-W Mono into 2 Ω in PBTL Configuration
- Closed-loop feedback design
- <0.02% THD+N at 1 W into 4 Ω
- 60-dB PSRR (BTL, No input signal)
- <100-µV output noise (A-weighted)
- >110-dB SNR (A-weighted)
- Low-Power operating modes
- Standby modes: mute and shutdown
- Single-channel BTL operation
- Multiple input options to simplify pre-amp design
- Differential or single-ended analog inputs
- Selectable Gains: 20 dB, 23.5 dB, 32 dB, 36 dB
- Integrated Protection: Undervoltage, Overvoltage, Overcurrent, Cycle-by-cycle Current Limit, Short Circuit, Clipping Detection, Overtemperature Warning and Shutdown, and DC Speaker Protection
- Easily synchronize muliples devices
- 90% Efficient Class-D Operation (4 Ω)
TPA3223 is a high-power Class-D amplifier that enables efficient operation at full-power, idle and standby. The device features closed-loop feedback which provides low distortion across the audio band and delivers excellent sound quality. The device operates in AD modulation and can drive up to 2 x 200 W into 4-Ω load or 1 x 400 W into 2-Ω load.
The TPA3223 features a single-ended or differential analog-input interface that supports up to 2 VRMS with four selectable gains: 20 dB, 23.5 dB, 32 dB and 36 dB. The TPA3223 also achieves >90% efficiency, low idle power and ultra-low standby power (<0.1 W). This is made possible through the use of 60-mΩ MOSFETs, an optimized gate drive scheme and low-power operating modes. To further simplify the design, the device integrates essential protection features including undervoltage, overvoltage, cycle-by-cycle current limit, short circuit, clipping detection, overtemperature warning and shutdown, and DC speaker protection.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPA3223 200-W Stereo, 400W Mono HD Analog-Input, Class-D Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2022/11/11 |
EVM User's guide | TPA3223 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/10/13 | |
Certificate | TPA3223EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/09/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPA3223EVM — TPA3223 200W 스테레오, 400W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기용 평가 모듈
TPA3223EVM HD 오디오 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트의 TPA3223 패드업 집적 회로를 보여줍니다. TPA3223은 최대 전력, 유휴 및 대기 모드에서 효율적인 작동을 가능하게 하는 고전력 클래스 D 증폭기입니다. 이 장치는 오디오 대역 전체에 걸쳐 낮은 왜곡을 제공하고 탁월한 음질을 전달하는 폐쇄 루프 피드백을 제공합니다. 이 장치에는 부족 전압, 과전압, 사이클별 전류 제한, 단락, 클리핑 감지, 과열 경고 및 셧다운을 포함한 필수 보호 기능이 통합되어 있습니다. 이 장치는 AD 변조 또는 낮은 유휴 전류 고효율 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |