8-pin (D) package image

TPA6100A2DR 활성

50mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
LM4808MX/NOPB 활성 105mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6100A2D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPA6100A2 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPA6100A2의 주요 특징

  • 50-mW Stereo Output
  • Low Supply Current...0.75 mA
  • Low Shutdown Current...50 nA
  • Pin Compatible With LM4881 and TPA102(1)
  • Pop Reduction Circuitry
  • Internal Midrail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
    • MSOP and SOIC
  • 1.6-V to 3.6-V Supply Voltage Range

(1) The polarity of the SHUTDOWN\ pin is reversed.

TPA6100A2에 대한 설명

The TPA6100A2D is a stereo audio power amplifier packaged in either an 8-pin SOIC package or an 8-pin MSOP package capable of delivering 50 mW of continuous RMS power per channel into 16- loads. Amplifier gain is externally configured by a means of three resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.

The TPA6100A2D is optimized for battery applications because of its low supply current, shutdown current, and THD+N. To obtain the low-supply voltage range, the TPA6100A2D biases BYPASS to VDD/4. A resistor with a resistance equal to RF must be added from the inputs to ground to allow the output to be biased at VDD/2.

When driving a 16- load with 45-mW output power from 3.3 V, THD+N is 0.04% at 1 kHz, and less than 0.2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 28 mW into 32- loads, the THD+N is reduced to less than 0.03% at 1 kHz, and is less than 0.2% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPA6100A2D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기