TPD6F002
- Six-Channel EMI Filtering for Data Ports
- –57-dB Crosstalk Attenuation at 100 MHz
- –35-dB Insertion Loss at 800 MHz
- –3-dB Bandwidth at 100 MHz
- Robust ESD Protection Exceeds IEC 61000-4-2
(Level 4)- ±20-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±30-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- Pi-Style (C-R-C) Filter Configuration
(R = 100 Ω, CTOTAL = 34 pF) - Low Leakage Current: 20 nA (Maximum)
- Space-Saving WSON Package (3 mm × 1.35 mm)
- APPLICATIONS
- LCD Display Interface
- GPIO
- Memory Interface
- Data Lines at Flex Cables
- FPD-Link
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPD6F002 device is a highly-integrated device that provides a six-channel Electromagnetic Interference (EMI) filter and a TVS based ESD protection diode array. The low-pass filter array suppresses EMI/RFI emissions for data ports subject to electromagnetic interference. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard. The high level of integration, combined with its small easy-to-route DSV package, allows this device to provide great circuit protection for LCD displays, memory interfaces, GPIO lines, and FPD-Link.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPD6F002 Six-Channel EMI Filter for LCD Display and FPD-Link datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/05/27 |
User guide | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Selection guide | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017/06/26 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSV) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.