6-pin (DDC) package image

TPL5010DDCR 활성

워치독 기능과 수동 리셋을 지원하는 나노 전력 시스템 타이머

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPL5010DDCR.A, TPL5010DDCR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPL5010DDCT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPL5010의 주요 특징

  • Supply Voltage From 1.8 V to 5.5 V
  • Current Consumption at 2.5 V and 35 nA (Typical)
  • Selectable Time Intervals: 100 ms to 7200 s
  • Timer Accuracy: 1% (Typical)
  • Resistor Selectable Time Interval
  • Watchdog Functionality
  • Manual Reset

TPL5010에 대한 설명

The TPL5010 Nano Timer is an ultra-low power timer with a watchdog feature designed for system wake up in duty-cycled, battery-powered applications such as those in IoT. Many of these applications require the use of a µC, so it is desirable to keep the µC in a low power mode to maximize current savings, waking up only during certain time intervals to collect data or service an interrupt. Although the internal timer of the µC can be used for system wake-up, it can single-handedly consume microamps of total system current.

Consuming only 35 nA, the TPL5010 can replace the functionality of the integrated µC timer. This allows the µC to be placed in a much lower power mode, with the internal timer off, returning only to active mode upon an interrupt by the TPL5010. By offering power savings of almost two orders of magnitude, the TPL5010 enables the use of significantly smaller batteries for energy harvesting or wireless sensor applications. The TPL5010 provides selectable timing intervals from 100 ms to 7200 s and is designed for interrupt-driven applications. Some standards (such as EN50271) require implementation of a watchdog for safety and the TPL5010 realizes this watchdog function at almost no additional power consumption. The TPL5010 is available in a 6-pin SOT23 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPL5010DDCT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기