24-pin (RTW) package image

TS3A27518ERTWR 활성

1.8V 호환 제어 입력을 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 6채널 아날로그 멀티플렉서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WQFN (RTW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TS3A27518E의 주요 특징

  • 1.65 V to 3.6 V single-supply operation
  • Isolation in power-down mode, VCC = 0
  • Low-capacitance switches, 21.5 pF (typical)
  • Bandwidth up to 240 MHz for high-speed rail-to-rail signal handling
  • Crosstalk and OFF isolation of –62 dB
  • 1.8 V logic compatible control inputs
  • 3.6 V tolerant control inputs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2500-V human-body model (A114-B, Class II)
    • 1500-V charged-device model (C101)
  • ESD performance: NC/NO ports
    • ±6-kV contact discharge (IEC 61000-4-2)
  • 24-WQFN (4.00 mm × 4.00 mm) and 24-TSSOP (7.90 mm × 6.60 mm) packages

TS3A27518E에 대한 설명

The TS3A27518E is a bidirectional, 6-channel, 1:2 multiplexer-demultiplexer designed to operate from 1.65 V to 3.6 V. This device can handle both digital and analog signals, and can transmit signals up to VCC in either direction. The TS3A27518E has two control pins, each controlling three 1:2 muxes at the same time, and an enable pin that put all outputs in high-impedance mode. The control pins are compatible with 1.8 V logic thresholds and are backward compatible with 2.5 V and 3.3 V logic thresholds.

The TS3A27518E allows any SD, SDIO, and multimedia card host controllers to expand out to multiple cards or peripherals because the SDIO interface consists of 6-bits: CMD, CLK, and Data[0:3] signals. This device will support other 6-bit interfaces such a qSPI. The TS3A27518E has two control pins that give additional flexibility to the user. For example, the ability to mux two different audio-video signals in equipment such as an LCD television, an LCD monitor, or a notebook docking station.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.