TS3A27518E
- 1.65 V to 3.6 V single-supply operation
- Isolation in power-down mode, VCC = 0
- Low-capacitance switches, 21.5 pF (typical)
- Bandwidth up to 240 MHz for high-speed rail-to-rail signal handling
- Crosstalk and OFF isolation of –62 dB
- 1.8 V logic compatible control inputs
- 3.6 V tolerant control inputs
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
- ESD performance tested per JESD 22
- 2500-V human-body model (A114-B, Class II)
- 1500-V charged-device model (C101)
- ESD performance: NC/NO ports
- ±6-kV contact discharge (IEC 61000-4-2)
- 24-WQFN (4.00 mm × 4.00 mm) and 24-TSSOP (7.90 mm × 6.60 mm) packages
The TS3A27518E is a bidirectional, 6-channel, 1:2 multiplexer-demultiplexer designed to operate from 1.65 V to 3.6 V. This device can handle both digital and analog signals, and can transmit signals up to VCC in either direction. The TS3A27518E has two control pins, each controlling three 1:2 muxes at the same time, and an enable pin that put all outputs in high-impedance mode. The control pins are compatible with 1.8 V logic thresholds and are backward compatible with 2.5 V and 3.3 V logic thresholds.
The TS3A27518E allows any SD, SDIO, and multimedia card host controllers to expand out to multiple cards or peripherals because the SDIO interface consists of 6-bits: CMD, CLK, and Data[0:3] signals. This device will support other 6-bit interfaces such a qSPI. The TS3A27518E has two control pins that give additional flexibility to the user. For example, the ability to mux two different audio-video signals in equipment such as an LCD television, an LCD monitor, or a notebook docking station.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AWRL1432BOOST-BSD — 사각 지대 감지용 AWRL1432 단일 칩 mmWave 센서 평가 보드
AWRL1432BOOST-BSD는 온보드 ROGERS RO3003 고성능 안테나가 포함된 AWRL1432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 70GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. AWRL1432BOOST-BSD는 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다. AWRL1432BOOST-BSD에는 차량용 애플리케이션을 위한 12V 작동 TCAN4550도 있습니다.
이 키트는 mmWave 소프트웨어 (...)
AWRL6432BOOST — 단일 칩 저전력 mmWave 레이더 센서용 AWRL6432BOOST BoosterPack™ 평가 모듈
AWRL6432BOOST는 FR4 기반 안테나가 있는 AWRL6432를 위한 사용이 간편한 저전력 60GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다.
AWRL6432BOOST는 DCA1000EVM에 대한 직접 연결을 지원합니다. BoosterPack은 mmWave 도구, 시연, 그리고 mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-L-SDK) 및 Code Composer Studio™ IDE(통합 개발 환경)(CCSTUDIO) (...)
AWRL6844EVM — AWRL6844 평가 모듈 보드
텍사스 인스트루먼트의 AWRL6844EVM은 독립형 작동이 가능하며 원시 ADC 캡처 및 신호 처리 개발을 위해 DCA1000EVM에 직접 연결할 수 있는 AWRL6844 산업용 mmWave 레이더 센서용 평가 보드로 사용이 간편합니다. 이 EVM에는 온칩 DSP, 하드웨어 액셀러레이터와 저전력 ARM® Cortex® R5F 컨트롤러용 소프트웨어 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 또한 EVM에는 온보드 버튼, 간단한 사용자 인터페이스의 빠른 통합을 위한 LED와 프로그래밍 및 디버깅을 위한 온보드 (...)
IWRL1432BOOST-BSD — 저전력 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서를 지원하는 BSD용 IWRL1432 평가 모듈
IWRL1432BOOST-BSD는 온보드 ROGERS RO3003 고성능 안테나가 포함된 IWRL1432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 77GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. IWRL1432BOOST-BSD에는 이 인터페이스가 필요한 애플리케이션을 위해 12V로 작동하는 TCAN4550도 있습니다.
IWRL6432BOOST — 단일 칩 60GHz mmWave 저전력 센서용BoosterPack™ 평가 모듈
IWRL6432BOOST는 온보드 FR4 기반 안테나가 포함된 IWRL6432 장치를 기반으로 하는 사용이 편리한 60GHz mmWave 센서 평가 키트입니다. 이 보드를 사용하면 포인트 클라우드 데이터 및 Power-over-USB 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. IWRL6432BOOST는 DCA1000EVM 개발 키트에 대한 직접 연결을 지원합니다.
이 키트는 mmWave 도구, 시연, 그리고 mmWave 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-L-SDK) 및 Code ComposerStudio™ IDE(통합 개발 (...)
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages. The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |