48-pin (ZBA) package image

TS3DDR4000ZBAR 활성

3.3V, 2:1(SPDT), 12채널 DDR2, DDR3 및 DDR4 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 NFBGA (ZBA) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TS3DDR4000의 주요 특징

  • Wide VDD Range: 2.375 V – 3.6 V
  • High Bandwidth: 5.6 GHz Typical (single-ended); 6.0 GHz Typical (differential)
  • Low Switch On-Resistance (RON): 8 Ω Typical
  • Low Bit-to-Bit Skew: 3ps Typical; 6ps Max across All Channels
  • Low Crosstalk: –34 dB Typical at 1067 MHz
  • Low Operating Current: 40 µA Typical
  • Low-Power Mode with Low Current Consumption: 2 µA Typical
  • IOFF Protection Prevents Current Leakage in Powered Down State (VDD = 0 V)
  • Supports POD_12, SSTL_12, SSTL_15 and SSTL_18 Signaling
  • ESD Performance:
    • 3-kV Human Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged Device Model (C101)
  • 8 mm x 3 mm 48-balls 0.65-mm Pitch ZBA Package

TS3DDR4000에 대한 설명

The TS3DDR4000 is 1:2 or 2:1 high speed DDR2/DDR3/DDR4 switch that offers 12-bit wide bus switching. The A port can be switched to the B or C port for all bits simultaneously. Designed for operation in DDR2, DDR3 and DDR4 memory bus systems, the TS3DDR4000 uses a proprietary architecture that delivers high bandwidth (single-ended –3dB bandwidth at 5.6 GHz), low insertion loss at low frequency, and very low propagation delay. The TS3DDR4000 is 1.8 V logic compatible, and all switches are bi-directional for added design flexibility. The TS3DDR4000 also offers a low-power mode, in which all channels become high-Z and the device consumes minimal power.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.