16-pin (DBQ) package image

TS5V330CDBQR 활성

향상된 ESD 보호를 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 비디오 스위치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TS5V330C의 주요 특징

  • Low Differential Gain and Phase
    (Typical DG = 0.24%, Typical DP = 0.039°)
  • Wide Bandwidth (Typical BW > 288 MHz)
  • Low Cross-Talk (Typical XTALK = –87 dB)
  • Low Power Consumption
    (Maximum ICC = 3 µA)
  • Bidirectional Data Flow, With Near-Zero Propagation Delay
  • Low ON-State Resistance (Typical rON = 3 )
  • VCC Operating Range From 4.5 V to 5.5 V
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Data and Control Inputs Provide Undershoot Clamp Diode
  • Control Inputs Can be Driven by TTL or 5-V/3.3-V CMOS Outputs
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Suitable for Both RGB and Composite Video Switching

TS5V330C에 대한 설명

The TS5V330C is a 4-bit 1-of-2 multiplexer/demultiplexer video switch with a single switch-enable (EN) input. The select (IN) input controls the data path of the multiplexer/demultiplexer. When EN is low, the switch is enabled and the D port is connected to the S port. When EN is high, the switch is disabled and a high impedance state exists between the D and S ports.

Low differential gain and phase makes this switch ideal for video applications. The device has a wide bandwidth and low cross talk which makes it suitable for high frequency video applications. The device can be used for RGB and composite video switching applications.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current will not backflow through the device when it is powered down. The device has isolation during power off.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, EN should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.