16-pin (PW) package image

TSC2046EIPW 활성

저전압 디지털 I/O 및 확장된 ESD 보호를 지원하는 4선 터치 스크린 컨트롤러

다음과 동일: TSC2046EIPWG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TSC2046EIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TSC2046E의 주요 특징

  • Same Pinout as ADS7846
  • 2.2V to 5.25V Operation
  • 1.5V to 5.25V Digital I/O
  • Internal 2.5V Reference
  • Direct Battery Measurement (0V to 6V)
  • OnChip Temperature Measurement
  • Touch-Pressure Measurement
  • QSPi™ and SPI™ 3-Wire Interface
  • Auto Power-Down
  • Exceeds IEC 61000-4-2 ESD Requirements
    • ±15V Contact Discharge
    • No External Components Needed
  • Available In TSSOP-16, QFN-16, and VFBGA-48 Packages
  • APPLICATIONS
    • Personal Digital Assistants
    • Portable Instruments
    • Point-of-Sale Terminals
    • Pagers
    • Touch Screen Monitors
    • Cellular Phones

SPI and QSPI are trademarks of Motorola Inc.

Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.

TSC2046E에 대한 설명

The TSC2046E is the next-generation version of the ADS7846 4-wire touch screen controller, supporting a low-voltage I/O interface from 1.5V to 5.25V. The TSC2046E is 100% pin-compatible with the existing ADS7846, and drops into the same socket. This design allows for an easy upgrade of current applications to the new version. The TSC2046E also has an on-chip 2.5V reference that can be used for the auxiliary input, battery monitor, and temperature measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to a supply voltage of 2.7V, while monitoring the battery voltage from 0V to 6V.

The low-power consumption of < 0.75mW typ at 2.7V (reference off), high-speed (up to 125kHz sample rate), and on-chip drivers make the TSC2046E an ideal choice for battery-operated systems such as personal digital assistants (PDAs) with resistive touch screens, pagers, cellular phones, and other portable equipment. The TSC2046E is available in TSSOP-16, QFN-16, and VFBGA-48 packages and is specified over the -40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TSC2046EIPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.