TSM102A
- OPERATIONAL AMPLIFIERS
- Low Supply Current. . .200 µA/A
- Medium Speed. . .2.1 MHz
- Low-Level Output Voltage Close to VCC- . . .0.1 V Typ (RL = 10 k)
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- COMPARATORS
- Low Supply Current . . .200 µA/A (VCC = 5 V)
- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
- Low Output Saturation Voltage . . .Typically 250 mV (Isink = 4 mA)
- VOLTAGE REFERENCE
- Adjustable Output Voltage . . .VREF to 36 V
- Sink Current Capability . . .1 mA to 100 mA
- 0.4% (A Grade) and 1% (Standard Grade) Precision
- Latch-Up Immunity
- APPLICATIONS
- Switch-Mode Power Supplies
- Battery Chargers
- Voltage and Current Sensing
- Power-Good, Overvoltage, Undervoltage, Overcurrent Detection
- Window Comparators
- Alarms, Detectors, and Sensors
The TSM102 and TMS102A combine the building blocks of a dual operational amplifier, a dual comparator, and a precision voltage reference, all of which often are used to implement a wide variety of power-management functions, including overcurrent detection, undervoltage/overvoltage detection, power-good detection, window comparators, error amplifiers, etc. Additional applications include alarm and detector/sensor applications.
The TSM102A offers a tight VREF tolerance of 0.4% at 25 °C. The TSM102 and TSM102A are characterized for operation from -40°C to 85 °C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSM102, TSM102A datasheet | 2006/03/01 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치