TSM104WA
- OPERATIONAL AMPLIFIER
- Low Offset Voltage, Max of:
- TSM104WA. . .3 mV (25°C) and 4 mV (Full Temperature)
- TSM104W. . .5 mV (25°C) and 6 mV (Full Temperature)
- Low Supply Current. . .375 µA/Channel Typ at VCC = 5 V
- Unity Gain Bandwidth. . .0.9 MHz Typ
- Input Common-Mode Range Includes GND
- Large Output-Voltage Swing. . .0 V to VCC - 2 V
- Wide Supply-Voltage Range. . .3 V to 30 V
- 2-kV ESD Protection (HBM)
- Low Offset Voltage, Max of:
- VOLTAGE REFERENCE
- Adjustable Output Voltage. . .VREF to 36 V
- VREF = 2.5 V With Tight Tolerance, Max of:
- TSM104WA. . .0.4% (25°C) and 0.8% (Full Temperature)
- TSM104W. . .1% (25°C) and 2% (Full Temperature)
- Low Temperature Drift. . .7 mV Typ Over Operating Temperature Range
- Wide Sink-Current Range. . .0.5 mA Typ to 100 mA
- Output Impedance. . .0.2
Typ
- TYPICAL APPLICATIONS
- Battery Chargers
- Switch-Mode Power Supplies
- Linear Voltage Regulation
- Data-Acquisition Systems
The TSM104W combines the building blocks of a quad operational amplifier and an adjustable voltage reference, both of which often are used in the control circuitry of switch-mode power supplies.
For the A grade, especially tight voltage regulation can be achieved through the low offset voltage for each operational amplifier (typically 0.5 mV) and tight tolerance for the voltage reference (0.4% at 25°C and 0.8% over operating temperature range).
The TSM104W and TSM104WA are characterized for operation from -40°C to 105°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSM104W, TSM104WA datasheet (Rev. D) | 2006/08/21 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치