TVS0500
- Protection Against 2 kV, 42 Ω IEC 61000-4-5 Surge Test for Industrial Signal Lines
- Max Clamping Voltage of 9.2 V at 43 A of 8/20 µs Surge Current
- Standoff Voltage: 5 V
- Tiny 4 mm2 Footprint
- Survives over 5,000 Repetitive Strikes of 35 A 8/20 µs Surge Current at 125°C
- Robust Surge Protection:
- IEC61000-4-5 (8/20 µs): 43 A
- IEC61643-321 (10/1000 µs): 22 A
- Low Leakage Current
- 70 pA typical at 27°C
- 6.5 nA typical at 85°C
- Low Capacitance: 155 pF
- Integrated Level 4 IEC 61000-4-2 ESD Protection
The TVS0500 robustly shunts up to 43 A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high power transients or lightning strikes. The device offers a solution to the common industrial signal line EMC requirement to survive up to 2 kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42 Ω impedance. The TVS0500 uses a unique feedback mechanism to ensure precise flat clamping during a fault, assuring system exposure below 10 V. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness.
In addition, the TVS0500 is available in a small 2 mm × 2 mm SON footprint which is ideal for space constrained applications, offering a 70 percent reduction in size compared to industry standard SMA and SMB packages. The extremely low device leakage and capacitance ensure a minimal effect on the protected line. To ensure robust protection over the lifetime of the product, TI tests the TVS0500 against 5000 repetitive surge strikes at high temperature with no shift in device performance.
The TVS0500 is part of TIs Flat-Clamp family of surge devices. For more information on the other devices in the family, see the Device Comparison Table
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 정밀 서지 보호 다이오드 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TIDA-00835 — 24비트 델타 시그마 ADC를 사용한 고정밀 ±0.5% 전류 및 절연 전압 측정 레퍼런스 디자인
TIDA-010041 — 콤퍼레이터 또는 전원 시퀀서로 사용되는 나노 전력, 넓은 VIN(최대 12V) 통제기 레퍼런스 설계
TIDA-010087 — 100A 듀얼 위상 디지털 제어 배터리 테스터 레퍼런스 설계
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.