TVS0701
- Protection Against 1-kV, 42-Ω IEC 61000-4-5 Surge Test for Industrial Signal Lines
- Bidirectional Polarity Enables Protection Against Bipolar Signaling or Miswiring Conditions
- Clamping Voltage of 11 V at 30-A, 8/20-µs Surge Current
- Standoff Voltage: ±7 V
- Small 3-mm × 3-mm SON Footprint
- Survives Over 5,000 Repetitive Strikes of 30-A, 8/20-µs Surge Current at 125°C
- Robust Surge Protection
- IEC61000-4-5 (8/20 µs): 30 A
- IEC61643-321 (10/1000 µs): 15 A
- Low Leakage Current
- 0.25-nA Typical at 27°C
- 200-nA Maximum at 85°C
- Low Capacitance: 77 pF
- Integrated Level 4 IEC 61000-4-2 ESD Protection
The TVS0701 device shunts up to 30 A of IEC 61000-4-5 fault current to protect systems from high-power transients or lightning strikes. The device survives the common industrial signal line EMC requirement of 1-kV IEC 61000-4-5 open circuit voltage coupled through a 42-Ω impedance. The TVS0701 uses a feedback mechanism to ensure precise flat clamping during a fault, keeping system exposure lower than traditional TVS diodes. The tight voltage regulation allows designers to confidently select system components with a lower voltage tolerance, lowering system costs and complexity without sacrificing robustness. The TVS0701 has a ±7-V operating range to enable operation in systems that require protection against reverse wiring conditions.
In addition, the TVS0701 is available in a small SON footprint designed for space constrained applications, offering a significant size reduction compared to standard SMA and SMB packages. Low device leakage and capacitance ensure a minimal effect on the protected line. To ensure robust protection over the lifetime of the product, TI tests the TVS0701 against 5000 repetitive surge strikes at 125°C with no shift in device performance.
The TVS0701 is part of TIs Flat-Clamp family of surge devices. For a deeper look at the Flat-Clamp family, refer to the Flat-Clamp Surge Protection Technology for Efficient System Protection white paper.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TVS0701 7-V Bidirectional Flat-Clamp Surge Protection Device datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/12/07 |
Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Application brief | Protecting I/O modules from surge events | 2019/02/04 | ||
Application brief | TVS Surge Rating: Power vs. Current | 2018/11/12 | ||
White paper | Demystifying surge protection | 2018/11/06 | ||
User guide | Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards | 2018/09/10 | ||
Application note | How to select a Surge Diode | 2018/08/29 | ||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012/09/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 정밀 서지 보호 다이오드 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00420 — ADC 기반, 디지털 절연, 넓은 입력, 16채널, AC/DC 이진 입력 레퍼런스 설계
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.