TXB0108
- 1.2 V to 3.6 V on A Port and 1.65 V to 5.5 V on B Port (VCCA ≤ VCCB)
- VCC Isolation Feature – If Either VCC Input Is at GND, All Outputs Are in the High-Impedance State
- OE Input Circuit Referenced to VCCA
- Low Power Consumption, 4-µA Max ICC
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- A Port
- 2000-V Human-Body Model (A114-B)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- B Port
- ±15-kV Human-Body Model (A114-B)
- ±8-kV Human-Body Model (A114-B) (YZP Package Only)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- A Port
This 8-bit noninverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 1.65 V to 5.5 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation between any of the 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes. VCCA should not exceed VCCB.
When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.
The TXB0108 is designed so that the OE input circuit is supplied by VCCA.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
To ensure the high-impedance state during power-up or power-down, OE should be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
LP-AM263 — AM263x 런치패드
LP-AM263 은 AM263x 시리즈의 Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러(MCU)용 비용 최적화된 개발 보드입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다.
LP-AM263에는 Sitara AM2634 프로세서와 추가 부품이 포함되어 있어, 사용자가 산업용 이더넷(IE), 표준 이더넷, 고속 직렬 인터페이스(FSI) 등을 포함한 다양한 디바이스 인터페이스를 사용하여 프로토타입을 쉽게 제작할 수 있습니다. AM2634는 (...)
TXB-EVM — 1~8비트 TXS 변환기 제품군 평가 모듈
TIDA-060043 — 56G 리타이머 MCB QSFP-DD 레퍼런스 설계
TIDA-01435 — 마이크로파 백홀을 위한 광대역 제로 IF 레퍼런스 디자인
TIDA-00352 — SDI 비디오 애그리게이션 레퍼런스 디자인
TIDA-00309 — 디스플레이 포트 비디오 4:1 애그리게이션 레퍼런스 디자인
TIDA-00269 — 기가비트 이더넷 링크 애그리게이터 레퍼런스 디자인
TIDA-00234 — 2개 이상의 SFP+ 광학 포트가 있는 시스템을 위한 듀얼 채널 XAUI-SFI 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 20 | Ultra Librarian |
NFBGA (NME) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
USON (DQS) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치