데이터 시트
TXH0137D-Q1
- This information is only for the automotive device
- Wide voltage-level translation range:
- 1.5 V ↔ 30 V up and down translation or level shifting
- High drive strength (up to 100 mA IOLper channel)
- High-voltage tolerant I/O (up to 30 V)
- Low power consumption:
- 30 µA ICC maximum
- 10 nA I/O leakage
- Overshoot protection with output clamp diode
- Inputs with integrated static pull-down and series resistors allowing for slow, floating or noisy inputs
- Inputs are TTL compatible
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
The TXH0137D-Q1 is a 7-bit, single supply inverting fixed direction voltage level translation device. This device has open-drain outputs that support voltages up to 30 V and currents up to 100 mA per channel. These outputs can be used in parallel for even higher current capabilities. Due to these very high currents, the outputs are more susceptible to large overshoots caused by the load reactance. To combat this, the outputs are equipped with overshoot-protection diodes that clamp.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TXH0137D-Q1 Automotive 7-Bit Fixed Direction Voltage-Level Translator with Inverted Open-drain Outputs datasheet | PDF | HTML | 2023/09/20 |
Application note | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024/07/12 | |
Application note | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/03 | |
Application brief | Leveraging TXH for High Voltage Level Shifting | PDF | HTML | 2023/07/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치