TXS0104V-Q1
-
Qualified for automotive applications
-
AEC-Q100 qualified with the following results:
-
Device temperature grade 1: 40°C to +125°C ambient operating temperature range
-
Device HBM ESD Classification Level 2
-
Device CDM ESD Classification Level C6
-
- No direction-control signal needed
- Maximum data rates:
- 24Mbps (push pull)
- 2Mbps (open drain)
- 1.65V to 3.6V on A port and 2.3V to 5.5V on B port (VCCA ≤ VCCB)
- No power-supply sequencing required – VCCA or VCCB can be ramped first
- ESD protection exceeds JESD 22:
- A port:
- 2000V Human-Body Model (A114-B)
- 500V Charged-Device Model (C101)
- B port:
- 5000V Human-Body Model (A114-B)
- 500V Charged-Device Model (C101)
- A port:
This 4-bit non-inverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 1.65V to 3.6V. VCCA must be less than or equal to VCCB. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 2.3V to 5.5V. This allows for low-voltage bidirectional translation between any of the 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V voltage nodes.
When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.
The TXS0104V-Q1 is designed so that the OE input circuit is supplied by VCCA.
For the high-impedance state during power up or power down, tie OE to GND through a pull-down resistor; the current-sourcing capability of the driver determines the minimum value of the resistor.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TXS0104V-Q1 Automotive 4-Bit Bi-Directional, Level-Shifting, Voltage Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications datasheet | PDF | HTML | 2024/06/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 장치를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP 코덱을 사용한 초음파 거리 측정 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치