VSP1221
- 12-Bit, 21-MSPS, Analog-to-Digital Converter
- Low Power: 70 mW Minimum Power-Down Mode: 4 mW
- Low Input-Referred Noise: 75-dB SNR Typical at 0-dB Gain
- Novel Optical-Black (OB) Calibration
- Low-Aperture Delay
- Single 3-V Supply Operation
- DNL: <±0.5 LSB and <±1.5 LSB Typical at 0-dB Gain
- Programmable-Gain Range: 0 dB to 36 dB, Gain Resolution of 0.05 dB/Step
- 48-Pin TQFP Package
- applications
- Digital Still Camera
- Digital Video Camera
The VSP1221 is a highly-integrated mixed-signal IC used for signal conditioning and analog-to-digital conversion at the output of a CCD array. The IC has a correlated double sampler (CDS) and an analog programmable-gain amplifier (PGA) stage followed by an analog-to-digital converter (ADC) and a digital PGA stage. The CDS is used to sample the CCD signal and is followed by the analog PGA stage. The ADC is a 12-bit, 21-MSPS pipelined ADC. The digital PGA provides further amplification.
Additionally, there is an offset calibration loop for optical-black correction. The optical-black reference level is user-programmable. The chip also has two eight-bit digital-to-analog converters (DAC) for external analog settings.
The chip has a serial port for configuring internal control registers.
The VSP1221 is available in a 48-pin TQFP package and operates from a single 3-V power supply.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit, 21-MSPS, UltraLow-Power CCD Signal Processor datasheet (Rev. B) | 2014/04/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치