16-pin (PW) package image

CD4572UBPWR 現行

CMOS 六角閘 (具 4 個反向器、1 個 2 輸入 NOR 閘和 1 個 2 輸入 NAND 閘)

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
SN74HC04PWR 現行 6 通道、2-V 至 6-V 逆變器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD4572UB資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

CD4572UB 的特色

  • Pin 7 NOR input positioned adjacent to VSS for easy use of gate as an inverter
  • Pin 15 NAND input positioned adjacent to VDD for easy use of gate as an inverter
  • Standard symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range:
       100 nA at 18 V and 25°C
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

CD4572UB 的說明

CD4572UB Hex Gate provides the system designer with direct implementation of inverter, NAND, and NOR functions and supplements the existing family of CMOS gates.

The CD4572UB devices meet all requirements of JEDEC Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices."

The CD4572UB types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT, and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解