14-pin (D) package image

CD74HC30M96 現行

Single 8-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength NAND gate

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD74HC30M 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD74HC30MT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
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
封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

CD74HC30 的特色

  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: –55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

CD74HC30 的說明

This device contains one independent 8-input NAND gate. Each gate performs the Boolean function Y =  A ● B ● C ● D ● E ● F ● G ● H in positive logic.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD74HC30M 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD74HC30MT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤