14-pin (D) package image

CD74HC30MT 停產

Single 8-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength NAND gate

停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
CD74HC30MT 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
CD74HC30M96 現行 Single 8-input, 2-V to 6-V 5.2 mA drive strength NAND gate Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD74HC30M96 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD74HC30M 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多CD74HC30資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

CD74HC30 的特色

  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: –55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

CD74HC30 的說明

This device contains one independent 8-input NAND gate. Each gate performs the Boolean function Y =  A ● B ● C ● D ● E ● F ● G ● H in positive logic.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

CD74HC30M96 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
CD74HC30M 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE