8-pin (DDA) package image

DRV8870DDAR 現行

具有電流調節功能的 50-V、3.6-A 全橋馬達驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DRV8870DDA 最後一次購買
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HSOIC (DDA) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

DRV8870 的特色

  • H-Bridge Motor Driver
    • Drives One DC Motor, One Winding of a Stepper Motor, or Other Loads
  • Wide 6.5-V to 45-V Operating Voltage
  • 565-mΩ Typical RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6-A Peak Current Drive
  • PWM Control Interface
  • Integrated Current Regulation
  • Low-Power Sleep Mode
  • Small Package and Footprint
    • 8-Pin HSOP With PowerPAD™
    • 4.9 × 6.0 mm
  • Integrated Protection Features
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Automatic Fault Recovery

DRV8870 的說明

The DRV8870 device is a brushed-DC motor driver for printers, appliances, industrial equipment, and other small machines. Two logic inputs control the H-bridge driver, which consists of four N-channel MOSFETs that can control motors bidirectionally with up to 3.6-A peak current. The inputs can be pulse-width modulated (PWM) to control motor speed, using a choice of current-decay modes. Setting both inputs low enters a low-power sleep mode.

The DRV8870 device features integrated current regulation, based on the analog input VREF and the voltage on the ISEN pin, which is proportional to motor current through an external sense resistor. The ability to limit current to a known level can significantly reduce the system power requirements and bulk capacitance needed to maintain stable voltage, especially for motor startup and stall conditions.

The device is fully protected from faults and short circuits, including undervoltage (UVLO), overcurrent (OCP), and overtemperature (TSD). When the fault condition is removed, the device automatically resumes normal operation.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

DRV8870DDA 最後一次購買
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解