10-pin (DSC) package image

FDC1004DSCR 現行

4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection

現行 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $4.858
100 249 $3.960
250 999 $3.113
1,000 + 99,999,999 $2.640

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

FDC1004DSCJ 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.200 1 99 $2.424 100 249 $2.124 250 999 $1.489 1,000 + 99,999,999 $1.200
FDC1004DSCT 停產 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $2.640 1 99 $4.858 100 249 $3.960 250 999 $3.113 1,000 + 99,999,999 $2.640

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DSC) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R

FDC1004 的特色

  • Input range: ±15pF
  • Measurement resolution: 0.5fF
  • Maximum offset capacitance: 100pF
  • Programmable output rates: 100/200/400 S/s
  • Maximum shield load: 400pF
  • Supply voltage: 3.3V
  • Temp range: –40° to 125°C
  • Current consumption:
    • Active: 750µA
    • Standby: 29µA
  • Interface: I2C
  • Number of channels: 4

FDC1004 的說明

Capacitive sensing with grounded capacitor sensors is a very low-power, low-cost, high-resolution contact-less sensing technique that can be applied to a variety of applications ranging from proximity sensing and gesture recognition to material analysis and remote liquid level sensing. The sensor in a capacitive sensing system is any metal or conductor, allowing for low cost and highly flexible system design.

The FDC1004 is a high-resolution, 4-channel capacitance-to-digital converter for implementing capacitive sensing solutions. Each channel has a full scale range of ±15pF and can handle a sensor offset capacitance of up to 100pF, which can be either programmed internally or can be an external capacitor for tracking environmental changes over time and temperature. The large offset capacitance capability allows for the use of remote sensors.

The FDC1004 also includes shield drivers for sensor shields, which can reduce EMI interference and help focus the sensing direction of a capacitive sensor. The small footprint of the FDC1004 allows for use in space-constrained applications. The FDC1004 is available in a 10-pin WSON and VSSOP package and features an I2C interface for interfacing to an MCU.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $4.858
100 249 $3.960
250 999 $3.113
1,000 + 99,999,999 $2.640

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

FDC1004DSCJ 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.200 1 99 $2.424 100 249 $2.124 250 999 $1.489 1,000 + 99,999,999 $1.200
FDC1004DSCT 停產 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $2.640 1 99 $4.858 100 249 $3.960 250 999 $3.113 1,000 + 99,999,999 $2.640

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解