8-pin (P) package image

INA111AP 現行

高速 FET 輸入儀器放大器

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
INA121P 現行 FET 輸入低功耗儀器放大器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $12.146
100 249 $10.610
250 999 $8.180
1,000 + 99,999,999 $7.317

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多INA111資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (P) | 8
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE

INA111 的特色

  • FET INPUT: IB = 20pA max
  • HIGH SPEED: TS = 4us (G = 100, 0.01%)
  • LOW OFFSET VOLTAGE: 500uV max
  • LOW OFFSET VOLTAGE DRIFT: 5uV/°C max
  • HIGH COMMON-MODE REJECTION: 106dB min
  • 8-PIN PLASTIC DIP, SOL-16 SOIC
  • APPLICATIONS
    • MEDICAL INSTRUMENTATION
    • DATA ACQUISITION

INA111 的說明

The INA111 is a high speed, FET-input instrumentation amplifier offering excellent performance.

The INA111 uses a current-feedback topology providing extended bandwidth (2MHz at G = 10) and fast settling time (4us to 0.01% at G = 100). A single external resistor sets any gain from 1 to over 1000.

Offset voltage and drift are laser trimmed for excellent DC accuracy. The INA111's FET inputs reduce input bias current to under 20pA, simplifying input filtering and limiting circuitry.

The INA111 is available in 8-pin plastic DIP, and SOL-16 surface-mount packages, specified for the -40°C to +85°C temperature range.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $12.146
100 249 $10.610
250 999 $8.180
1,000 + 99,999,999 $7.317

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解