8-pin (D) package image

INA128U 現行

精密、130-dB CMRR、700-µA、低功耗的儀器放大器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $12.427
100 249 $10.131
250 999 $7.963
1,000 + 99,999,999 $6.754

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA128U/2K5 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $5.719 1 99 $10.523 100 249 $8.579 250 999 $6.743 1,000 + 99,999,999 $5.719

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

INA128 的特色

  • Low offset voltage: 50 µV, maximum
  • Low drift: 0.5 µV/°C, maximum
  • Low input bias current: 5 nA, maximum
  • Low noise: 8 nV/√Hz, 0.2 µVpp
  • High CMR: 120 dB, minimum
  • Bandwidth: 1.3 MHz (G = 1)
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 700 µA
  • Packages: 8-pin plastic DIP, SO-8

INA128 的說明

The INA128 and INA129 (INA12x) are low-power, general-purpose instrumentation amplifiers that offer excellent accuracy. The versatile three op amp design and small size make these amplifiers an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200 kHz at G = 100).

A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The INA128 provides an industry-standard gain equation with a 50-kΩ resistor. The INA129 gain equation uses a 49.4-kΩ resistor to allow for drop-in replacements of comparable devices.

The INA12x are available in plastic DIP and surface-mount packages, specified for the –40°C to +85°C temperature range. The INA128 is also available in a dual configuration, the INA2128.

The upgraded INA828 offers a lower input bias current (0.6 nA, max) and lower noise (7 nV/√Hz) at the same quiescent current. See the Device Comparison Table for a selection of precision instrumentation amplifiers from Texas Instruments.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $12.427
100 249 $10.131
250 999 $7.963
1,000 + 99,999,999 $6.754

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA128U/2K5 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $5.719 1 99 $10.523 100 249 $8.579 250 999 $6.743 1,000 + 99,999,999 $5.719

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解