8-pin (D) package image

INA141U 現行

精密度、低功耗、G = 10, 100 儀表放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA141U/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

INA141 的特色

  • Low offset voltage:
    • 50 µV maximum at G = 100 V/V
  • Low drift:
    • 0.5 µV/°C maximum at G = 100 V/V
  • Accurate gain:
    • ±0.05% at G = 10 V/V
  • Low input bias current:
    • 5 nA, maximum
  • High CMR:
    • 117 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 750 µA

INA141 的說明

The INA141 is a low power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile three-op-amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200 kHz at G = 100 V/V).

Simple pin connections set an accurate gain of 10 V/V or 100 V/V without external resistors. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA141 is laser trimmed for very low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C) and high common-mode rejection (117 dB at G = 100 V/V). The device operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 750 µA.

The INA141 is available in an 8‑pin SOIC package, and is specified for the −40°C to +85°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA141U/2K5 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解