8-pin (DRG) package image

INA333AIDRGR 現行

低功耗、零漂移、精密儀器放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $3.232
100 249 $2.832
250 999 $1.986
1,000 + 99,999,999 $1.600

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA333AIDRGT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $2.351 1 99 $4.749 100 249 $4.161 250 999 $2.918 1,000 + 99,999,999 $2.351

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (DRG) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

INA333 的特色

  • Low Offset Voltage: 25 µV (Maximum), G ≥ 100
  • Low Drift: 0.1 µV/°C, G ≥ 100
  • Low Noise: 50 nV/√Hz, G ≥ 100
  • High CMRR: 100 dB (Minimum), G ≥ 10
  • Low Input Bias Current: 200 pA (Maximum)
  • Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Input Voltage: (V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V
  • Output Range: (V–) +0.05 V to (V+) –0.05 V
  • Low Quiescent Current: 50 µA
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • RFI Filtered Inputs
  • 8-Pin VSSOP and 8-Pin WSON Packages

INA333 的說明

The INA333 device is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-operational amplifier design, small size, and low power make it ideal for a wide range of portable applications.

A single external resistor sets any gain from 1 to 1000. The INA333 is designed to use an industry-standard gain equation: G = 1 + (100 kΩ / RG).

The INA333 device provides very low offset voltage (25 µV, G ≥ 100), excellent offset voltage drift (0.1 µV/°C, G ≥ 100), and high common-mode rejection (100 dB at G ≥ 10). It operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9 V) and quiescent current is only 50 µA, making it ideal for battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure excellent precision over the extended industrial temperature range, the INA333 device also offers exceptionally low noise density (50 nV/√Hz) that extends down to DC.

The INA333 device is available in both 8-pin VSSOP and WSON surface-mount packages and is specified over the TA = –40°C to +125°C temperature range.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $3.232
100 249 $2.832
250 999 $1.986
1,000 + 99,999,999 $1.600

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA333AIDRGT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $2.351 1 99 $4.749 100 249 $4.161 250 999 $2.918 1,000 + 99,999,999 $2.351

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解