20-pin (FK) package image

LM139FKB 現行

四路差動比較器

現行 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 77008012A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $47.220
100 249 $41.247
250 999 $31.803
1,000 + 99,999,999 $28.446

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

77008012A 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $28.446 1 99 $47.220 100 249 $41.247 250 999 $31.803 1,000 + 99,999,999 $28.446

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM139-MIL資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 LCCC (FK) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE

LM139-MIL 的特色

  • Wide Supply Ranges
    • Single Supply: 2 V to 36 V
      (Tested to 30 V)
    • Dual Supplies: ±1 V to ±18 V
      (Tested to ±15 V)
  • Low Supply-Current Drain Independent of
    Supply Voltage: 0.8 mA (Typical)
  • Low Input Bias Current: 25 nA (Typical)
  • Low Input Offset Current: 3 nA (Typical)
  • Low Input Offset Voltage: 2 mV (Typical)
  • Common-Mode Input Voltage Range
    Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to Maximum-Rated Supply Voltage: ±36 V
  • Low Output Saturation Voltage
  • Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS
  • On Products Compliant to MIL-PRF-38535,
    All Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted. On All Other Products, Production Processing Does Not Necessarily Include Testing of All Parameters.

LM139-MIL 的說明

The LM139-MIL device consists of four independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible, as long as the difference between the two supplies is 2 V to 36 V, and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. The outputs can be connected to other open-collector outputs to achieve wired-AND relationships.

The LM139-MIL device is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to +125°C.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $47.220
100 249 $41.247
250 999 $31.803
1,000 + 99,999,999 $28.446

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

77008012A 現行 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $28.446 1 99 $47.220 100 249 $41.247 250 999 $31.803 1,000 + 99,999,999 $28.446

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解