現在提供此產品的更新版本
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
LMV7239-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 1C
- Device CDM ESD Classification Level C5 for the DBV Package
- VS = 5 V, TA = 25°C (Typical Values Unless Otherwise Specified)
- Propagation Delay: 75 ns
- Low supply Current: 65 µA
- Rail-to-Rail Input
- Open Drain and Push-Pull Output
- Ideal for 2.7-V and 5-V, Single-Supply Applications
- Available in Space-Saving Packages:
- 5-Pin SOT-23
- 5-Pin SC70
The LMV7239-Q1 is a ultra low power, low voltage, 75-ns comparator. It is ensured to operate over the full supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V. This device achieves a 75-ns propagation delay while consuming only 65 µA of supply current at 5 V.
The LMV7239-Q1 has a greater than rail-to-rail common-mode voltage range. The input common mode voltage range extends 200 mV below ground and 200 mV above supply, allowing both ground and supply sensing.
The LMV7239-Q1 features a push-pull output stage. This feature allows operation without the need of an external pullup resistor.
The LMV7239-Q1 is available in the 5-pin SC70 and 5-pin SOT-23 packages, which are ideal for systems where small size and low power is critical.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMV7239-Q1 75-ns, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input Comparator datasheet | 2018年 4月 16日 | |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017年 3月 28日 | ||
| More literature | Die D/S LMV7239 MDC 45Ns,Low Voltage, Rail-Rail Input Comparator | 2012年 9月 28日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-00678 — 適用於升壓 + 線性 LED 驅動器系統且通過 CISPR25 測試的車用尾燈參考設計
有關由車用電池直接驅動 TPS92630-Q1 的類似設計,請參閱 TIDA-00679。
TIDA-00679 — 適用於車用照明應用的線性 LED 驅動器參考設計
有關以降壓轉換器驅動 TPS92630-Q1 的類似設計,請參閱 TIDA-00677。
有關由升壓轉換器驅動的類似設計,請參閱 TIDA-00678。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。