SN54AC02-DIE
- AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation
- Rad-Tolerant: 50 KRad(Si) TID(1)
- TID Dose Rate < 2 mRad/sec
(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.
The SN54AC02-DIE device contains four independent 2-input NOR gates that perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 14 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點