14-pin (J) package image

SNJ54LS00J 現行

軍用 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V 雙極 NAND 閘

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
SN74LV4T00PWREP 現行 具有整合式位準移位器的強化型產品四通道雙輸入 NAND 閘

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN54LS00資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CDIP (J) | 14
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN54LS00 的特色

  • Package Options Include:
    • Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
    • Shrink Small-Outline (DB)
    • Ceramic Flat (W)
    • Ceramic Chip Carriers (FK)
    • Standard Plastic (N)
    • Ceramic (J)
  • Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
  • Inputs Are TTL Compliant; VIH = 2 V and
    VIL = 0.8 V
  • Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
  • SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55ºC to 125ºC

SN54LS00 的說明

The SNx4xx00 devices contain four independent,
2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A .B or Y = A + B in positive logic.