封裝資訊
封裝 | 針腳 SOP (NS) | 14 |
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC10 的特色
- 2V to 6V VCC operation
- Inputs accept voltages to 6V
- Max tpd of 6.5ns at 5V
SN74AC10 的說明
The AC10 devices contain three independent 3-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A • B • C or Y = A + B + C in positive logic.