841-pin (CYP) package image

TMS320C6678ACYPA25 現行

高效能八核心 C66x 定點和浮點 DSP - 最高 1.25GHz

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-4-245C-72HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:5A991B4A

封裝資訊

封裝 | 針腳 FCBGA (CYP) | 841
操作溫度範圍 (°C) -40 to 100
包裝數量 | 運送業者 44 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320C6678 的特色

  • Eight TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.25GHz
    • 320 GMAC/160 GFLOP @ 1.25GHz
    • 32KB L1P, 32KB L1D, 512KB L2 Per Core
    • 4MB Shared L2
  • Multicore Navigator and TeraNet Switch Fabric - 2 Tb
  • Network Coprocessors- Packet Accelerator, Security Accelerator
  • Four Lanes of SRIO 2.1 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
  • Two Lanes PCIe Gen2 - 5 Gbaud Per Lane Full Duplex
  • HyperLink - 50Gbaud Operation, Full Duplex
  • Ethernet MAC Subsystem - Two SGMII Ports w/ 10/100/1000 Mbps operation
  • 64-Bit DDR3 Interface (DDR3-1600) - 8 GByte Addressable Memory Space
  • 16-Bit EMIF - Async SRAM, NAND and NOR Flash Support
  • Two Telecom Serial Ports (TSIP) - 2/4/8 Lanes at 32.768/16.384/8.192
  • UART Interface
  • I2C Interface
  • 16 GPIO Pins
  • SPI Interface
  • Sixteen 64-Bit Timers
  • Three On-Chip PLLs

TMS320C6678 的說明

The TMS320C6678 Multicore Fixed and Floating Point Digital Signal Processor is based on TI's KeyStone multicore architecture. Integrated with eight C66x CorePac DSPs, each core runs at 1.0 to 1.25 GHz enabling up to 10 GHz. The device supports high-performance signal processing applications such as mission critical, medical imaging, test, and automation. The C6678 platform is power efficient and easy to use. The C66x CorePac DSP is fully backward compatible with all existing C6000 family of fixed and floating point DSPs.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解